Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Online Shop

Geben Sie Ihr persönliches Login ein, um den Online Shop aufzurufen und Ihre Bestellung jederzeit zu erfassen. Zusätzlich können Sie auch Produktpreise und Lieferzeiten abfragen oder ein Angebot anfordern.

Online Shop

E-direct Shop

Wirtschaftlich und direkt! Dafür steht E-direct, das vorkonfigurierte Produktportfolio mit einfachen Produkten in hoher Qualität zum kleinen Preis.

E-direct Shop

Proline Promag W 400
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät

Das Durchflussmessgerät mit integriertem Webserver und Messaufnehmer mit EN ISO 12944 Korrosionsschutz

  • Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät - Proline Promag W 400 ©Endress+Hauser
  • Das magnetisch-induktive Durchfluss-Messprinzip

  • (Verfügbar nur in Englisch) Introduction of Proline Web server

Promag W ist ein spezialisierter Messaufnehmer für alle Anwendungen in der Wasserindustrie. In Verbindung mit Proline 400, dem Messumformer für die optimierte Wasser-/Abwassermessung, ist Promag W 400 die ideale Lösung für die Mehrzahl der Anwendungen in dieser Branche. Zudem kann Promag W 400 über den integrierten Webserver ohne zusätzliche Soft- der Hardware zeitsparend vor Ort bedient werden. Mit der integrierten Heartbeat Technology ist eine Geräteverifikation jederzeit möglich.

Vorteile

  • Für direkten Erdeinbau oder permanenten Einsatz unter Wasser – zertifizierter Messaufnehmer

  • Sicherer, zuverlässiger Langzeitbetrieb – robuster, vollständig verschweißter Messaufnehmer

  • Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung

  • Wartungsfrei – keine beweglichen Teile

  • Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control, Hintergrundbeleuchtung

  • Zeitsparende Bedienung vor Ort ohne zusätzliche Soft- und Hardware – integrierter Webserver

  • Verifikation ohne Ausbau – Heartbeat Technology™

Anwendungsgebiet

  • Das Messprinzip ist praktisch unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur und Viskosität

  • Vollständig geeignet für Standardanwendungen in der Wasser- und Abwasserindustrie

Geräteeigenschaften

  • Internationale Trinkwasserzulassungen

  • Schutzart IP68 (Type 6P enclosure)

  • Zugelassen für Eichverkehr gemäß OIML R49/MI-001

  • Messumformergehäuse aus langlebigem Polycarbonat oder Aluminium

  • Gleiches Geäusekonzept für Kompakt/Getrenntbauform

  • Integrierter Datenlogger für Messwertüberwachung

Funktionen und Spezifikationen

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Vorgänger / Nachfolger

Vorgänger: Promag 50W, Promag 51W, Promag 53W, 5W4B

Kontakt

Endress+Hauser GmbH
Lehnergasse 4 1230 Wien , Österreich
Tel.: +43 (0)1 880 56 0
Fax: +43 (0)1 880 56 335
E-Mail senden www.at.endress.com

Ähnliche News

Online-Tools

Diese Seite verwendet Cookies. Indem Sie diese Seite weiterhin besuchen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie hier mehr Schließen