Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Online Shop

Geben Sie Ihr persönliches Login ein, um den Online Shop aufzurufen und Ihre Bestellung jederzeit zu erfassen. Zusätzlich können Sie auch Produktpreise und Lieferzeiten abfragen oder ein Angebot anfordern.

Online Shop

E-direct Shop

Wirtschaftlich und direkt! Dafür steht E-direct, das vorkonfigurierte Produktportfolio mit einfachen Produkten in hoher Qualität zum kleinen Preis.

E-direct Shop

RIA15 mit HART ®

Der neue schleifenstromgespeiste Prozessanzeiger aus dem E-direct Produktprogramm

Die Anzeige von Prozesswerten im Feld ist speziell an schwer zugänglichen Messstellen unerlässlich. Der neue schleifenstromgespeiste Feldanzeiger von Endress+Hauser ermöglicht den Einblick in den Prozess – sowohl analoge 4...20 mA Signale als auch digitale HART® Werte können angezeigt werden!

Vorteile

  • Fünfstelliges Display (hinterleuchtet)

  • Spannungsfall < 1 V

  • Zum Einschleifen in 4...20 mA Stromkreise

Messgeräte werden immer komplexer, aber nicht jeder Messwert kann als Stromsignal ausgegeben werden. Deswegen ist es sinnvoll, mehr Informationenen über das HART® Signal auszuwerten.

Flexible Darstellung von Prozesswerten

Der RIA15 ist als 4...20mA oder als HART® Prozessanzeiger verfügbar. In der HART® Version lassen sich bis zu 4 Messwerte darstellen. So werden alle relevanten Daten sichtbar. Da der Anzeiger einen Spannungsfall < 1V (< 1,9V bei HART®) besitzt, ist er einfach zu integrieren.

Zur besseren Lesbarkeit kann eine Hinterleuchtung über Verdrahtung aktiviert werden. Die Messwertanzeige ist fünfstellig. Zusätzlich lässt sich die Einheit und die TAG-Nummer darstellen.

Zulassung für den EX-Bereich

Der RIA15 ist mit internationalen Zulassungen für den EX-Bereich erhältlich. Da eine Rückwirkungsfreiheit auf den Sicherheitskreis gewährleistet ist, kann der RIA15 auch in sicherheitsrelevanten PLT Einrichtungen nach SIL eingesetzt werden. Durch die Schutzart IP67 beim Feldgehäuse sowie IP65 beim Schalttafelgerät ist er selbst für Einsätze in rauen Umgebungen geeignet.

Kontakt

Endress+Hauser GmbH
Lehnergasse 4 1230 Wien , Österreich
Tel.: +43 (0)1 880 56 0
Fax: +43 (0)1 880 56 335
E-Mail senden www.at.endress.com

Ähnliche News

Online-Tools zu Produktinformationen

Diese Seite verwendet Cookies. Indem Sie diese Seite weiterhin besuchen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie hier mehr Schließen