Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Online Shop

Geben Sie Ihr persönliches Login ein, um den Online Shop aufzurufen und Ihre Bestellung jederzeit zu erfassen. Zusätzlich können Sie auch Produktpreise und Lieferzeiten abfragen oder ein Angebot anfordern.

Online Shop

E-direct Shop

Wirtschaftlich und direkt! Dafür steht E-direct, das vorkonfigurierte Produktportfolio mit einfachen Produkten in hoher Qualität zum kleinen Preis.

E-direct Shop

Für jede Anwendung die richtige Pegelsonde

Das nennen wir Druckmesstechnik.

2013: Mit dem Waterpilot bietet Endress+Hauser ein komplettes Produktspektrum für effizientes Wassermanagement. Ob in der Variante FMX 167/21 oder PS70/71: Alle Pegelsonden verfügen über hochgenaue, langzeitstabile und robuste Keramikmesszellen.

Vorteile

  • Hochgenaue, langzeitstabile und robuste Keramikmesszelle

  • Gleichzeitiges Messen von Füllstand und Temperatur durch optional integrierten Temperaturfühler Pt100

  • Alle wasserrelevanten Zulassungen (KTW, NSF, ACS, ATEX, FM, CSA)

  • Breites Anwendungsspektrum mit UV-beständigen PE-,FEP- oder PUR-Kabel

  • Kürzbares Kabel und Messbereich frei einstellbar über HART® (optional) reduziert die Variantenvielfalt und erhöht die Flexibilität

  • Hochbeständiges und trinkwassertaugliches Edelstahlgehäuse

Die richtige Messtechnik für effizientes Wassermanagement

Wasser ist eine der wichtigsten Ressourcen, die unser Planet bietet. Doch genau diese Ressource wird von Jahr zu Jahr knapper. Aus diesem Grund gilt es, effiziente und Zukunftsorientierte Lösungen für die Wasserauf- und -verarbeitung zu erstellen. Auch Endress+Hauser hat diesen Trend längst erkannt und unterstützt die Effizienz der Wasserverarbeitenden Unternehmen mit Produkten, Service sowie Dienstleistungen von höchster Genauigkeit und guter Qualität. Unter den am meisten eingesetzten Produkte für effizientes Wassermanagement sind die Pegelsonden.

FMX167 – die universelle Pegelsonde

©Endress+Hauser

Die Pegelmessung in Tiefbrunnen und Pumpenschächten ist eine typische Anwendung für den Waterpilot FMX167. Waterpilot, das heißt Trinkwasserzugelassene Füllstandmessung mit einem robusten Keramiksensor und integrierter Temperaturmessung, gebündelt auf nur 22 mm Durchmesser. Kleinste Peilrohre können so zur Applikation genutzt werden. Weiterhin stehen auch eine robuste Bauform für die Anwendung in Abwässern oder Schlämmen zur Verfügung oder eine metallfreie Konstruktion für den
langzeitstabilen Einsatz in Salzwasser.

FMX21 – die universelle Pegelsonde mit einstellbarem Messbereich

©Endress+Hauser

Die Pegelsonde FMX21 ist die Weiterführung des FMX167. Sie besitzt alle Merkmale des FMX167 und zusätzlich eine höhere Genauigkeit und einen einstellbaren Messbereich über das HART® Protokoll. Die Kombination aus einstellbarem Messbereich und der Möglichkeit der Kabelkürzung ermöglicht es, besonders in großen Projekten, die Sonden in einer einmaligen Konfiguration zu bestellen und diese dann vor Ort, den Gegebenheiten spezifisch einzustellen und zu installieren. Somit entfällt eine komplizierte Verteilung der einzelnen Sonden vor Ort.

PS70/71 – die batteriebetriebene Pegelsonde

Pegelrohre von Grundwassermessstellen oder Brunnen, die oft fernab von Versorgungsleitungen liegen, müssen regelmäßig aufgesucht und nachgemessen werden. Hier kann eine batteriebetriebene Pegelsonde PS70/71 mit integriertem Datenlogger eingesetzt werden. Man bekommt die gesamten Daten mit Zeitstempel. Die Daten können mit Handauslesegerät oder Laptop übertragen werden. Klare Vorteile bietet die Pegelsonde, wenn sie mit einem Datenfernübertragungsmodul ausgerüstet ist. Die gespeicherten Daten können somit von der Warte jederzeit ausgelesen werden.

Lesen Sie hier den vollständigen Artikel >>>

  • 30 Jahre Druckmesstechnik ©Endress+Hauser
  • Messprinzip Druckmesstechnik
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
Diese Seite verwendet Cookies. Indem Sie diese Seite weiterhin besuchen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie hier mehr Schließen