Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Industrie 4.0 in der Prozessindustrie

Konkreter unternehmerischer Nutzen

Erscheinungsdatum: 03.07.2014

Integriertes Beschaffungs- und Bestandsmanagement

Der Aufwand für die Beschaffung und Verwertung von Informationen entlang der Wertschöpfungsnetzwerke und Produktionsprozesse kann enorm sein. Eine Lösung bietet Endress+Hauser mit der Integration des Beschaffungs- und Bestandsmanagements. Durch die Zusammenführung der Daten im System des Kunden können z. B. die Materialflüsse optimiert werden, sodass absolute Transparenz über den aktuellen Bestand sowie den Bedarf erzielt wird. Zusätzlich trägt die tagesaktuelle Informations- und Bestellplattform von Endress+Hauser im Warenwirtschaftssystem zur Minimierung des Aufwands in der Beschaffung bei.

Intelligente Vernetzung der Anlagen- und Geschäftsprozesse

Eine weitere große Herausforderung ist der Informations- und Datenaustausch über die Automatisierungsarchitekturen hinweg. Hier bietet die gezielte Vernetzung aller relevanten Geschäfts-, Produktions- und Automatisierungsprozesse enormes Potential. Endress+Hauser verschafft seinen Kunden durch intelligente Vernetzung der Systemlandschaft Zugang zu allen relevanten Daten für den Anlagenbetrieb. Durch systemübergreifenden Informationszugriff wird bspw. die Datenpflege stark reduziert. Der ständige IT Security Process ist dabei ein integraler Bestandteil des Wertschöpfungsnetzwerks.

Durchgängiges, digitales Anlagenengineering

Ebenfalls zeitintensiv ist die Beschaffung aller notwendigen Informationen über den gesamten Lebenszyklus von Geräten und Anlagen. Endress+Hauser unterstützt seine Kunden dabei vom digitalen Engineering bis zum Anlagenbetrieb und sorgt für eine nahtlose Integration in die bestehenden Geschäftsprozesse. So kann z. B. im Handumdrehen der aktuelle Produktstatus der Sensoren identifiziert und auf alle relevanten Dokumente zugegriffen werden. Bei anstehenden Wartungen von Sensoren oder Änderung der Produktverfügbarkeit wird der Kunde automatisch informiert.

Durch intelligente Vernetzung die Wettbewerbsfähigkeit sichern

Um auch zukünftig erfolgreich zu bleiben, gilt es, die Produktion noch effizienter und kostensparender zu gestalten – durch immer bessere und intelligentere Vernetzung der Produktionseinheiten, der am Prozess beteiligten Menschen und Maschinen und durch die Prozessintegration von Lieferanten und Kunden. Mit intelligenten Feldgeräten und Systemen unterstützt Endress+Hauser seine Kunden dabei, die Produktivität zu steigern, die Anlagenverfügbarkeit zu erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern – um gemeinsam das Ziel Industrie 4.0 zu erreichen.

Erfahren Sie hier mehr über Industrie 4.0 >>>

Lesen Sie mehr zu ähnlichen Themen:

Presseliste

Erhalten Sie die nächsten Pressemitteilungen und News direkt in Ihr Postfach. Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie sich für die Presseliste von Endress+Hauser anmelden.

Endress+Hauser Presseverteiler

Endress+Hauser verschickt regelmäßig Pressemitteilungen zu aktuellen Themen und Unternehmensinformationen an Medienvertreter.

Wählen Sie die Themen aus, die Sie interessieren: *
Wählen Sie die Branchen aus, für die Sie sich interessieren:

Persönliche Daten

Die mit * gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden. Sie erhalten eine E-Mail mit einer Bestätigung Ihrer Anmeldung und dem dazugehörigen Internet-Link. Ihre Daten werden nur für die Personalisierung Ihres Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Die Angabe der Daten ist freiwillig. Aus statistischen Gründen werden wir ein anonymes Link-Tracking durchführen.