Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Online Shop

Geben Sie Ihr persönliches Login ein, um den Online Shop aufzurufen und Ihre Bestellung jederzeit zu erfassen. Zusätzlich können Sie auch Produktpreise und Lieferzeiten abfragen oder ein Angebot anfordern.

Online Shop

E-direct Shop

Wirtschaftlich und direkt! Dafür steht E-direct, das vorkonfigurierte Produktportfolio mit einfachen Produkten in hoher Qualität zum kleinen Preis.

E-direct Shop

Heartbeat Technology – Immer am Puls der Messung

Endress+Hauser bietet die größte Auswahl an Messgeräten mit richtungweisenden Diagnose- und Prüfkonzepten.

Die Heartbeat Technology in Kombination mit dem neuen SIL-Gerätekonzept und der aktuellen Zweileitergerätelinie von Endress+Hauser hilft Anlagenbetreibern, systematische Fehler in PLT Schutzeinrichtungen zu vermeiden. Sie ermöglicht dadurch weitreichende Verbesserungen im Betrieb von SIL-Schutzkreisen.

Diagnosefunktionalität durch kontinuierliche Selbstüberwachung; die Ausgabe zusätzlicher Messgrößen an ein externes Condition Monitoring System; In-situ-Verifikation von Durchflussmessgeräten in der Anwendung – das sind die wichtigsten Features der Heartbeat Technology von Endress+Hauser.
Die neue Technologie ist z.B. in den Geräten der Proline 200 (Coriolis, magnetisch-induktiv und Vortex) implementiert und damit über alle Bedien- und Systemintegrationsschnittstellen verfügbar. Für andere Arbeitsgebiete wie z.B. Füllstand sind auch schon einige Details der Heartbeat Technology verfügbar.

Klare Handlungsanweisungen gemäß NE 107

Heartbeat Diagnostics ist die permanente Überwachung und Prüfung von Diagnoseparametern gegenüber festgelegten Grenzwerten mit hoher Prüftiefe. Dabei stehen eindeutige Prozess- und Gerätediagnosemeldungen gemäß NE107 mit klaren Handlungsanweisungen für den Anlagenfahrer und ergänzenden Klartext-Abhilfemassnahmen für den Instandsetzer zur Verfügung. Das ermöglicht hohe Funktionssicherheit im Anlagenbetrieb, eine effiziente und planbare Instandsetzung und verlängerte Prüfzyklen von Schutzeinrichtungen.

Verifikation mit eindeutiger Aussage

Heartbeat Verification ist die automatisierte bzw. geführte Geräteprüfung „auf Knopfdruck“ im eingebauten Zustand durch eine dokumentierte Momentaufnahme der Selbstdiagnose mit erweitertem Prüfumfang. Dabei entstehen Verifikationszertifikate mit eindeutiger „Bestanden/Nicht-Bestanden“ Kategorisierung. Der Prozess läuft auch während der Prüfung weiter. Das sichert eine hohe Anlagenverfügbarkeit und reduzierten Prüfaufwand sowie eine mögliche Verlängerung von Prüfzyklen.

Vorbeugende Wartung

Heartbeat Monitoring ist die Bereitstellung ausgewählter Geräte- und Prozess-Diagnoseparameter zur Trenderkennung bzw. zur Aufzeichnung und Bewertung im Rahmen von „vorbeugender Wartung“. Das frühzeitige Erkennen von Veränderungen (Trends) am Gerät oder von Prozesseinflüssen ermöglicht die Prozessoptimierung oder eine kostenoptimierte vorausschauende Wartung.

  • Endress+Hauser bietet die größte Auswahl an Messgeräten mit richtungweisenden Diagnose- und Prüfkonzepten. ©Endress+Hauser

Kontakt

Endress+Hauser GmbH
Lehnergasse 4 1230 Wien , Österreich
Tel.: +43 (0)1 880 56 0
Fax: +43 (0)1 880 56 335
E-Mail senden www.at.endress.com
Online-Tools

Diese Seite verwendet Cookies. Indem Sie diese Seite weiterhin besuchen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie hier mehr Schließen