Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Online Shop

Geben Sie Ihr persönliches Login ein, um den Online Shop aufzurufen und Ihre Bestellung jederzeit zu erfassen. Zusätzlich können Sie auch Produktpreise und Lieferzeiten abfragen oder ein Angebot anfordern.

Online Shop

E-direct Shop

Wirtschaftlich und direkt! Dafür steht E-direct, das vorkonfigurierte Produktportfolio mit einfachen Produkten in hoher Qualität zum kleinen Preis.

E-direct Shop
Anlagensicherheit

Druckgeräterichtlinie (DGRL)

Maximale Sicherheit beim Einsatz von drucktragenden Messgeräten

In allen industriellen Anwendungen müssen drucktragende Ausrüstungsteile von Anlagen spezifische Anforderungen und gesetzliche Auflagen erfüllen. Hierzu gehören auch die Einzeldruckprüfung im Standard sowie weitreichende Schweiß- und Materialtests und Prüfungen

Vorteile

  • Bei Durchflussmessgeräten optional alle geforderten Materialien, Prüfungen und Nachweise einer voll umfänglichen Umsetzung der AD 2000 Regelwerke

Höchste Sicherheit in allen drucktragenden Anwendungen

In Europa regelt die PED (Pressure Equipment Directive) die Anforderung für Druckgeräte und wird in Deutschland durch die 14. ProdSV umgesetzt. Die Richtlinien der DGRL gelten für den Entwurf, die Fertigung und die Konformitätsbewertung von Druckgeräten und Baugruppen aus Druckgeräten mit einem maximal zulässigen Druck von mehr als 0,5 bar über atmosphärischem Druck. Typisch betroffene Geräte sind die Durchflussmessgeräte und Sensoren mit Rohrleitungen größer DN 25 sowie einzelne Druck- bzw. Füllstandmessgeräte.

Prüfungen und Tests

  • Druck-Einzelprüfung für alle Durchflussmessgeräte mit Nennweiten größer DN 25

  • Optional erhältlich für Geräte mit Nennweite kleiner DN 25

  • Farbeindringtests zur Prüfung von Fügestellen

  • PMI (Positive Material Identification) zum Nachweis der verwendeten Materialien

  • Materialnachweise mit 3.1 Zeugnissen

  • Optional Röntgen-Einzelprüfungen von Schweißnähten uvm.

Bei Durchflussmessungen optional: alle geforderten Materialien, Prüfungen und Nachweise einer voll umfänglichen Umsetzung der AD 2000 Regelwerke:

  1. Anforderungen des Regelwerks

  2. Anforderungen für Herstellung und Prüfung

  3. Auf Anfrage mit Herstellererklärung

Weitere Informationen

Downloads:

Druckgeräterichtlinie Poster >>>

  • Druckgeräterichtlinie

Kontakt

Endress+Hauser GmbH
Lehnergasse 4 1230 Wien , Österreich
Tel.: +43 (0)1 880 56 0
Fax: +43 (0)1 880 56 335
E-Mail senden www.at.endress.com

Im Mittelpunkt

Online-Tools zu Produktinformationen

Diese Seite verwendet Cookies. Indem Sie diese Seite weiterhin besuchen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie hier mehr Schließen